Bagues intérieures

1R55X65X28 - NTN

1R55X65X28

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur55 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure28 mm
F - Cote sous Rouleaux65 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
t - Longueur chanfrein BI2,2 mm
Classe de précisionP0
Masse0,206 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI61,5 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm