Roulement à aiguilles, bague intérieure
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 60 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 25 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 68 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
| Trou de graissage sur bague intégrieure | Non/No |
| t - Longueur chanfrein BI | 2,2 mm |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,152 kg |

| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 65 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1 mm |