Bagues intérieures

1R6X10X10D - NTN

1R6X10X10D

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur6 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure10 mm
F - Cote sous Rouleaux10 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureOui/Yes
t - Longueur chanfrein BI1 mm
Classe de précisionP0
Masse0,004 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI8 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm