Bagues intérieures

1R80X90X25 - NTN

1R80X90X25

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25 mm
F - Cote sous Rouleaux90 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
t - Longueur chanfrein BI2,2 mm
Classe de précisionP0
Masse0,254 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI85 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm