Bagues intérieures

1R85X95X26V3 - NTN

1R85X95X26V3

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure26 mm
F - Cote sous Rouleaux95 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
t - Longueur chanfrein BI2,5 mm
Classe de précisionP0
Masse0,28 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI90 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm