• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

21305VKC3 - SNR

21305VKC3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure17 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure34,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure51,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Nb de trous de lubrification0
b - Largeur rainure0 mm
k - Diamètre trou0 mm
Référence du manchon associéH305
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,254 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique51,1 kN
C0 - Capacité Charge Statique40,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,9 kN
e - Coefficient0.29
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.28
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.33
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.47
N ref - Vitesse thermique de référence8800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique14000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,824 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,176 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,819 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,41 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,402 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI32 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon28 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE55 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image