Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

21309EAKW33C3 - NTN

21309EAKW33C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure65 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure86,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure6,84 mm
k - Diamètre trou3 mm
Référence du manchon associéH309
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,93 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique138 kN
C0 - Capacité Charge Statique134 kN
Cu - Charge limite à la fatigue16,3 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.83
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.9
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.31
N ref - Vitesse thermique de référence5600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique8300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI54 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon50 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE91 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image