Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 60 mm D - Diamètre Extérieur 130 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 31 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 79,5 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 109,9 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 0 b - Largeur rainure 0 mm k - Diamètre trou 0 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 1,986 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 192 kN C0 - Capacité Charge Statique 186 kN Cu - Charge limite à la fatigue 22,7 kN e - Coefficient 0.24 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.75 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.82 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.19 N ref - Vitesse thermique de référence 4700 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 6400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,281 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,719 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,915 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,958 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,419 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 72 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 118 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors