Roulements à rotule sur rouleaux

21312VKC3 - SNR

21312VKC3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure31 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure79,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure109,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification0
b - Largeur rainure0 mm
k - Diamètre trou0 mm
Référence du manchon associéH312
Classe de Jeu RadialC3
Masse1,961 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique192 kN
C0 - Capacité Charge Statique186 kN
Cu - Charge limite à la fatigue22,7 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.75
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.82
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.19
N ref - Vitesse thermique de référence4700 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique6400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,281 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,719 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,915 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,958 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,419 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI72 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon65 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE118 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image