Roulements à rotule sur rouleaux

21313V - SNR

21313V

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure33 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure85,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure119,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification0
b - Largeur rainure0 mm
k - Diamètre trou0 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse2,41 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique224 kN
C0 - Capacité Charge Statique215 kN
Cu - Charge limite à la fatigue25,8 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.84
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.91
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.33
N ref - Vitesse thermique de référence4400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique5900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,245 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,755 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,739 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,87 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,416 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI77 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE128 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image