Roulements à rotule sur rouleaux

21314V - SNR

21314V

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure35 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure91,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure126,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification0
b - Largeur rainure0 mm
k - Diamètre trou0 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse2,99 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique246 kN
C0 - Capacité Charge Statique240 kN
Cu - Charge limite à la fatigue28,3 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.83
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.9
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.31
N ref - Vitesse thermique de référence4200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique5500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,266 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,734 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,843 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,922 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,418 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI82 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE138 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image