Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 70 mm D - Diamètre Extérieur 150 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 35 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 91,3 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 126,8 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 0 b - Largeur rainure 0 mm k - Diamètre trou 0 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 2,99 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 246 kN C0 - Capacité Charge Statique 240 kN Cu - Charge limite à la fatigue 28,3 kN e - Coefficient 0.23 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.83 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.9 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.31 N ref - Vitesse thermique de référence 4200 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 5500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,266 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,734 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,843 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,922 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,418 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 82 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 138 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors