Roulements à rotule sur rouleaux

21315VKC3 - SNR

21315VKC3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure37 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure97,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure136 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification0
b - Largeur rainure0 mm
k - Diamètre trou0 mm
Référence du manchon associéH315
Classe de Jeu RadialC3
Masse3,55 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique280 kN
C0 - Capacité Charge Statique274 kN
Cu - Charge limite à la fatigue31,7 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.87
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.93
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.37
N ref - Vitesse thermique de référence4000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique5200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,255 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,745 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,791 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,896 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,417 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI87 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon80 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE148 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image