Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 80 mm D - Diamètre Extérieur 170 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 39 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 104,3 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 144,6 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 0 b - Largeur rainure 0 mm k - Diamètre trou 0 mm Classe de Jeu Radial C4 Masse 4,26 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 300 kN C0 - Capacité Charge Statique 296 kN Cu - Charge limite à la fatigue 33,6 kN e - Coefficient 0.23 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.89 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.95 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.39 N ref - Vitesse thermique de référence 3800 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 4900 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,271 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,729 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,871 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,936 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,418 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 92 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 158 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors