Roulements à rotule sur rouleaux

21316VK - SNR

21316VK

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure39 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure104,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure144,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification0
b - Largeur rainure0 mm
k - Diamètre trou0 mm
Référence du manchon associéH316
Classe de Jeu RadialCN
Masse4,21 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique300 kN
C0 - Capacité Charge Statique296 kN
Cu - Charge limite à la fatigue33,6 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.89
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.95
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.39
N ref - Vitesse thermique de référence3800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,271 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,729 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,871 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,936 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,418 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI92 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon85 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE158 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image