• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

21317VM - SNR

21317VM

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure41 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure153,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification0
b - Largeur rainure0 mm
k - Diamètre trou0 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse5,16 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique341 kN
C0 - Capacité Charge Statique344 kN
Cu - Charge limite à la fatigue38,4 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.93
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.99
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.46
N ref - Vitesse thermique de référence3600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,705 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,295 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,949 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,975 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,419 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI99 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE166 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image