Roulements à rotule sur rouleaux

21318VMK - SNR

21318VMK

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur190 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure43 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure161,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification0
b - Largeur rainure0 mm
k - Diamètre trou0 mm
Référence du manchon associéH318
Classe de Jeu RadialCN
Masse6,03 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique370 kN
C0 - Capacité Charge Statique377 kN
Cu - Charge limite à la fatigue41,3 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.93
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.47
N ref - Vitesse thermique de référence3400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,72 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,28 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,024 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,012 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,42 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI104 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon96 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE176 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image