• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

21319KD1 - NTN

21319KD1

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur95 mm
D - Diamètre Extérieur200 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure45 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure131,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure171 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification4
b - Largeur rainure7 mm
k - Diamètre trou4 mm
Référence du manchon associéH319
Classe de Jeu RadialCN
Masse7 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique375 kN
C0 - Capacité Charge Statique420 kN
Cu - Charge limite à la fatigue54 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.94
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.01
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.48
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI109 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon102 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE186 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image