Roulements à rotule sur rouleaux

21320KD1 - NTN

21320KD1

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur215 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure47 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure133 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure179 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
b - Largeur rainure9 mm
k - Diamètre trou5 mm
Référence du manchon associéH320
Classe de Jeu RadialCN
Masse8,78 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique410 kN
C0 - Capacité Charge Statique465 kN
Cu - Charge limite à la fatigue42,5 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.94
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.01
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.48
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI114 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon108 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE201 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image