Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
100 mm
D - Diamètre Extérieur
215 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
47 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
133 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
179 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
3 mm
b - Largeur rainure
9 mm
k - Diamètre trou
5 mm
Référence du manchon associé
H320
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
8,78 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
410 kN
C0 - Capacité Charge Statique
465 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
42,5 kN
e - Coefficient
0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.94
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
3.01
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
4.48
N lim - Vitesse limite Lubrification huile
2600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse
2000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
114 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon
108 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon
7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
201 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement