Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, ouvert
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 12 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 32 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 14 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 17,1 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 25,9 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,055 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 8,9 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 1,94 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,09 kN |
| e - Coefficient | 0.53 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.25 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 1.2 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 1.85 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 22000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 30000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 2,879 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 5,121 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 3,101 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 1,551 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,36 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 16 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 28 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 0,6 mm |