Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, ouvert
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 17 mm D - Diamètre Extérieur 40 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 16 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 23,9 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 33,9 mm rs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,088 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 11,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 2,75 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,13 kN e - Coefficient 0.46 Y0 - Coefficient charge statique axiale 1.43 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 1.37 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 2.12 N ref - Vitesse thermique de référence 18000 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 23000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 3,833 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 6,167 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 3,874 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 1,937 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,383 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 21 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 36 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 0,6 mm