Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 17 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 40 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 16 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,089 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 9,95 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 2,42 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,13 kN |
| e - Coefficient | 0.5 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.3 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 1.3 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 1.9 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 20000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 16000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 80 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 21 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 36 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 0,6 mm |