Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 25 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 52 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 18 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 33,2 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 42,9 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,164 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 12,2 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 3,45 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,16 kN |
| e - Coefficient | 0.43 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.53 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 1.46 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 2.27 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 13000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 17000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 5,32 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 7,68 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 5,118 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,559 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,409 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 30 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 47 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |