Roulements à rotule sur billes

2206.KC3 - SNR

2206.KC3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure40,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure51,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Référence du manchon associéH306
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse0,258 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique15 kN
C0 - Capacité Charge Statique4,55 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,21 kN
e - Coefficient0.4
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.67
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.59
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.47
N ref - Vitesse thermique de référence11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique14000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,816 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,184 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,553 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,777 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,415 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI35 mm
da max - Diamètre max épaulement BI38 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon33 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE57 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined