Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur billes

2209.K - SNR

2209.K

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure57,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure71,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Référence du manchon associéH309
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,54 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique23 kN
C0 - Capacité Charge Statique8,2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,37 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.16
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.06
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.19
N ref - Vitesse thermique de référence8100 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique10000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,698 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,302 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,63 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,315 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,428 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI51,5 mm
da max - Diamètre max épaulement BI56 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon50 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE78,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined