Roulements à rotule sur billes

2210EEG15 - SNR

2210EEG15

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, joints frottants des deux côtés

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure60,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure79,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,63 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique22,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique8,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,37 kN
e - Coefficient0.2
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.32
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.17
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.9
N lim - Vitesse limite Mécanique4000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,776 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,224 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,152 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,576 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,432 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI56,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE83,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined