Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 50 mm D - Diamètre Extérieur 90 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 23 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 62,7 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 77 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Référence du manchon associé H310 Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,57 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 23 kN C0 - Capacité Charge Statique 8,5 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,39 kN e - Coefficient 0.29 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.31 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.2 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.41 N ref - Vitesse thermique de référence 7400 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 9300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 8,222 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 10,778 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 7,171 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,586 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,433 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 56,5 mm da max - Diamètre max épaulement BI 62 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 55 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 10 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 83,5 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm