Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 55 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 25 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 69,9 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 85,2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Référence du manchon associé H311 Classe de Jeu Radial C3 Classe de précision P0 Masse 0,802 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 26,3 kN C0 - Capacité Charge Statique 9,9 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,45 kN e - Coefficient 0.28 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.37 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.26 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.5 N ref - Vitesse thermique de référence 6900 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 8400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 8,252 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 10,748 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 7,352 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,676 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,434 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 63 mm da max - Diamètre max épaulement BI 68 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 60 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 10 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 92 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm