Roulements à rotule sur billes

2211SK - NTN

2211SK

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Référence du manchon associéH311X
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,807 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique26,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique9,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,72 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.4
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.3
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.5
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI63 mm
da max - Diamètre max épaulement BI69 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon60 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon11 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE92 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined