Roulements à rotule sur billes

2214SC3 - NTN

2214SC3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur125 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure31 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse1,55 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique44 kN
C0 - Capacité Charge Statique17,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,1 kN
e - Coefficient0.26
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.5
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.4
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.7
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI78 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE117 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined