Roulements à rotule sur billes

2215KC3 - SNR

2215KC3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure31 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure93,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure113,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Référence du manchon associéH315
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse1,27 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique43,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique17,8 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,8 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.62
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.5
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.87
N ref - Vitesse thermique de référence5600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique6300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,708 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,292 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,506 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,753 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,435 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI83 mm
da max - Diamètre max épaulement BI91 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon80 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon12 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE122 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined