Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 80 mm D - Diamètre Extérieur 140 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 33 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 99 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 120,8 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Référence du manchon associé H316 Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 1,97 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 48,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 19,9 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,86 kN e - Coefficient 0.25 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.61 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.49 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.86 N ref - Vitesse thermique de référence 5400 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 5900 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 8,712 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 11,288 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 7,526 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,763 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,436 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 89 mm da max - Diamètre max épaulement BI 96 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 85 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 12 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 131 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm