Roulements à rotule sur billes

2216SK - NTN

2216SK

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure33 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Référence du manchon associéH316X
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse2,02 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique49 kN
C0 - Capacité Charge Statique19,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,3 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.7
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.5
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.9
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI89 mm
da max - Diamètre max épaulement BI98 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon86 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon12 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE131 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined