Roulements à rotule sur billes

2217SKC3 - NTN

2217SKC3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure36 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Référence du manchon associéH317X
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse2,56 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique58,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique23,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,5 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.6
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.5
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.9
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI94 mm
da max - Diamètre max épaulement BI104 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon91 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon12 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE141 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined