Roulements à rotule sur rouleaux

22205EAKW33 - SNR

22205EAKW33

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure30,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure45,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure3 mm
k - Diamètre trou1,5 mm
Référence du manchon associéH305
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,15 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique57,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique46,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue5,6 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.96
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.98
N ref - Vitesse thermique de référence13000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique17000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,645 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,355 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,85 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,425 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,403 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI30,6 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon28 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE46,4 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image