Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Fiche technique Fichier 3D Fiche technique détaillée Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 25 mm D - Diamètre Extérieur 52 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 18 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 30,5 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 45,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 3 mm k - Diamètre trou 1,5 mm Référence du manchon associé H305 Classe de Jeu Radial C3 Masse 0,15 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 57,3 kN C0 - Capacité Charge Statique 46,1 kN Cu - Charge limite à la fatigue 5,6 kN e - Coefficient 0.34 Y0 - Coefficient charge statique axiale 1.96 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 2.98 N ref - Vitesse thermique de référence 13000 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 17000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 30,6 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 28 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 46,4 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors