• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

22206EA - NTN

22206EA

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure37,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure54,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Nb de trous de lubrification0
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,272 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique75,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique64,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue7,9 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.1
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.15
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.2
N ref - Vitesse thermique de référence11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique14000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI35,6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE56,4 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image