Roulements à rotule sur rouleaux

22208EAKW33 - NTN

22208EAKW33

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure50,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure70,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure5,38 mm
k - Diamètre trou2,5 mm
Référence du manchon associéH308
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,5 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique116 kN
C0 - Capacité Charge Statique105 kN
Cu - Charge limite à la fatigue12,8 kN
e - Coefficient0.27
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.41
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.47
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.68
N ref - Vitesse thermique de référence8200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI47 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon44 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE73 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image