Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 40 mm D - Diamètre Extérieur 80 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 23 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 50,2 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 70,8 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 5,38 mm k - Diamètre trou 2,5 mm Référence du manchon associé H308 Classe de Jeu Radial C4 Masse 0,5 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 116 kN C0 - Capacité Charge Statique 105 kN Cu - Charge limite à la fatigue 12,8 kN e - Coefficient 0.27 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.41 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.47 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.68 N ref - Vitesse thermique de référence 8200 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 11000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,64 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 9,36 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,618 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,809 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,415 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 47 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 44 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 73 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors