Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Fiche technique Fichier 3D Fiche technique détaillée Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 40 mm D - Diamètre Extérieur 80 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 23 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 70,8 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 5,38 mm k - Diamètre trou 2,5 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 0,5 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 110 kN C0 - Capacité Charge Statique 98 kN Cu - Charge limite à la fatigue 12 kN e - Coefficient 0.27 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.41 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.47 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.68 N ref - Vitesse thermique de référence 8300 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 11000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 47 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 73 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors