Roulements à rotule sur rouleaux

22209EAW33C4 - NTN

22209EAW33C4

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure54,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure75,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure5,83 mm
k - Diamètre trou2,5 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse0,565 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique121 kN
C0 - Capacité Charge Statique113 kN
Cu - Charge limite à la fatigue13,8 kN
e - Coefficient0.26
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.58
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.64
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.94
N ref - Vitesse thermique de référence7400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique9800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI52 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE78 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image