Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage polyamide, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 50 mm D - Diamètre Extérieur 90 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 23 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 59,5 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 80,7 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 5,83 mm k - Diamètre trou 2,5 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 0,585 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 130 kN C0 - Capacité Charge Statique 124 kN Cu - Charge limite à la fatigue 15,1 kN e - Coefficient 0.24 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.78 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.84 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.23 N ref - Vitesse thermique de référence 6700 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 9100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 7,631 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 10,37 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 6,341 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,171 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,424 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 57 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 83 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors