Roulements à rotule sur rouleaux

22210EMKW33C4 - SNR

22210EMKW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure80,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure5,83 mm
k - Diamètre trou2,5 mm
Référence du manchon associéH310
Classe de Jeu RadialC4
Masse0,59 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique125 kN
C0 - Capacité Charge Statique117 kN
Cu - Charge limite à la fatigue14,3 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.78
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.84
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.23
N ref - Vitesse thermique de référence6700 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique9100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,207 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,793 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,341 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,171 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,424 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI57 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon55 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon9 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE83 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image