Roulements à rotule sur rouleaux

22212EAW33C4 - NTN

22212EAW33C4

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure28 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure71,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure98,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure6,9 mm
k - Diamètre trou3 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse1,134 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique187 kN
C0 - Capacité Charge Statique181 kN
Cu - Charge limite à la fatigue22,1 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.78
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.84
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.23
N ref - Vitesse thermique de référence5600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique7500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI69 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE101 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image