• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

22212EF800 - SNR

22212EF800

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, jeu classe C4 spécial

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure28 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure98,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure6,9 mm
k - Diamètre trou3 mm
Classe de Jeu RadialC4 Special
Masse1,165 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique179 kN
C0 - Capacité Charge Statique171 kN
Cu - Charge limite à la fatigue20,9 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.78
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.84
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.23
N ref - Vitesse thermique de référence5700 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique7500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,174 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,826 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,176 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,088 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,422 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI69 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE101 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image