Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à rotule sur rouleaux
22213EAC4 - SNR
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
65 mm
D - Diamètre Extérieur
120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
31 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
78,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
107 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
Nb de trous de lubrification
0
b - Largeur rainure
0 mm
k - Diamètre trou
0 mm
Classe de Jeu Radial
C4
Masse
1,6 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
226 kN
C0 - Capacité Charge Statique
224 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
27,3 kN
e - Coefficient
0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.73
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.79
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
4.15
N ref - Vitesse thermique de référence
5300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
6900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
7,596 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
10,404 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
6,175 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
3,088 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,422 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI
0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI
74 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
111 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement