• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

22213EAW33C5 - NTN

22213EAW33C5

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure31 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure78,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure107 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure7,83 mm
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialC5
Masse1,55 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique226 kN
C0 - Capacité Charge Statique224 kN
Cu - Charge limite à la fatigue27,3 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.73
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.79
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.15
N ref - Vitesse thermique de référence5300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique6900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI74 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE111 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image