Roulements à rotule sur rouleaux

22217EG15KW33C3 - SNR

22217EG15KW33C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage polyamide, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure36 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure100,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure136,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure7,05 mm
k - Diamètre trou3,5 mm
Référence du manchon associéH317
Classe de Jeu RadialC3
Masse2,5 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique324 kN
C0 - Capacité Charge Statique330 kN
Cu - Charge limite à la fatigue38 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.01
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.07
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.58
N ref - Vitesse thermique de référence4100 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique5400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,634 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,366 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,369 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,185 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,424 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI96 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon91 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon12 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE139 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image