Roulements à rotule sur rouleaux

22218EAKW33 - NTN

22218EAKW33

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure40 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure105,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure143,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure10,2 mm
k - Diamètre trou4,5 mm
Référence du manchon associéH318
Classe de Jeu RadialCN
Masse3,24 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique384 kN
C0 - Capacité Charge Statique398 kN
Cu - Charge limite à la fatigue45,2 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.83
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.9
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.31
N ref - Vitesse thermique de référence3900 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique5100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI101 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon96 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon10 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE149 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image